2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0220-85251

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Model Number
MN
Ratio
RATIO
Style
STYLE
Gear Type
GT
Frame Size
FS
Output Diameter
OD [Zoll]
Description
DESCRIPTION
Product Type
PT
Product Line
PL
Input Type
IT
Input Diameter
ID [Zoll]
Output Type
OT
C.D.
CD [Zoll]
A
A [Zoll]
B
B [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
F
F [Zoll]
1
0220-85251
383
5/1
R Style
WR
N/A
1 7/16
383 5/1 R WR 1.4375
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
Shaft
1.000
Hollow Bore
3.751
4.90
2.374
3.937
10.062
2.20
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Kurztext380 Series
Letzte Änderung15.09.2021 07:27:54
Einheit